Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen PGS23.100, PGS23.160

Buisveermanometers met schakelcontacten

Voor de procesindustrie, NS 100 en 160


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPV 22.02 and IN 00.48
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 1.0

Standaardfuncties

Electrical connectionplug sidewise
Process connectionG 1/2 B
Connection locationlower mount

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100160
switchmagnetic snap action switch, model 821inductive switch, version 831-NReed switch model 851inductive switch, version 831-N
Explosion protectionwithoutIECEx, ATEX type of protection ia with device category 2G and 2DwithoutIECEx, ATEX type of protection ia with device category 2G and 2D
Alarm contacts type821.21 (breaks / makes )831.12 (makes / breaks)851.33831.12 (makes / breaks)
Scale range
Prijs€ 531,08€ 1.080,20€ 596,80€ 1.213,96
-1...0 bar14028095143632871347518614363477
-1...+1.5 bar14028094143633061347530514363476
-1...+3 bar14028090143633351347531314363473
-1...+9 bar14028097143633421347534814363470
0...1 bar14028098143633551347517814363468
0...1.6 bar14028099143633561347516014363467
0...2.5 bar14028100143633571347515114363465
0...4 bar14028101143633591347514314363464
Prijs€ 527,99€ 1.077,11€ 593,71€ 1.210,87
0...6 bar14028102143633601339950114363385
0...10 bar14028103143633651347502014363388
0...16 bar14028117143633671347503814363392
0...25 bar14028119143633691347504614363394
0...40 bar14028120143633721347505414363395
Prijs€ 561,90€ 1.111,02€ 627,62€ 1.259,89
0...60 bar14028122143633751347506214363396
0...100 bar14028127143633771347507114363398
0...160 bar14028130143633781347509714363399
0...250 bar14028132143633791347510114363456
0...400 bar14028133143633801347512714363459
0...600 bar14028135143633811347513514363463