Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model T15

Digitale temperatuurtransmitter

Programmeerbaar, versie voor kop- en railmontage


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 15.01
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire-design
Inputconfigurable by means of software
Measuring rangeconfigurable by means of software

Standaardfuncties

Permissible ambient temperature transmitterStandard -40...85°C
ConfigurationBasic configuration (Pt100, 3-wire, 0 ... 150 °C, signaling down scale 3,5 mA)

Further approvals and other ignition protections are available “on request".
Individual configurations are available via option "custom configuration" ex works.

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Explosion protectionWithoutATEX/IECEx
Ignition protection typeWithoutEx ia
Explosion protection 1.Additional approvalsWithoutWithoutCSAFMEAC-Ex
Design
Prijs€ 139,56€ 177,60€ 189,83€ 189,83€ 189,83
Head1413990314139906528748404584604814592698
Prijs€ 177,81€ 209,52€ 221,75€ 221,75€ 221,75
Rail1413990814139912560193151436402714592704