Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model T16

Digitale temperatuurtransmitter

Voor thermokoppels, versie voor kop- en railmontage


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 16.01
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire-design
Inputconfigurable by means of software
Measuring rangeconfigurable by means of software

Standaardfuncties

Permissible ambient temperature transmitterStandard -40...85°C
ConfigurationBasic configuration (Typ K, 0…600 °C, signaling down scale 3,5 mA)

Further approvals and other ignition protections are available “on request".
Individual configurations are available via option "custom configuration" ex works.

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Explosion protectionWithoutATEX/IECEx
Ignition protection typeWithoutEx ia
Explosion protection 1.Additional approvalsWithoutWithoutCSAFMEAC-Ex
Design
Prijs€ 157,61€ 195,65€ 207,88€ 207,88€ 207,88
Head1422005755830670143640955286790814592707
Prijs€ 194,28€ 232,32€ 244,55€ 244,55€ 244,55
Rail1422580914246951143640971436409814592709