Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model T32.xS

Digitale temperatuurzender met HART®-protocol

Versie voor kop- en railmontage


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 32.04
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire-design
Inputconfigurable by means of software
Measuring rangeconfigurable by means of software

Standaardfuncties

Configurationbasic configuration (Pt100, 3-wire, 0 ... 150 °C, signalling down scale < 3,6 mA)
Permissible ambient temperature-40 °C ... +85 °C

The T32 can be applied for SIL applications (option).

Individual configurations are available with the option "custom configuration" Please note the configuration options (see right).

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
modelT32.1S, head mountingT32.3S, rail mounting
Explosion protection
Prijs€ 395,49€ 432,25
without1265542312655458
Prijs€ 429,03€ 465,79
Ex ia, for ATEX/IEC/CSA/FM/EAC/KOSHA/NEPSI/INMETRO1265544012655474
Prijs
Non-sparking device, Gas, T6, explosion-proof for Zone 2