Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen 711.12, 713.12, 731.12, 733.02

Verschildrukmanometer

Koperlegering of roestvrij staal, schaal van 0,6 ... 1,000 bar


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 07.02
Caseblack steel
Accuracy classclass 1.6

Standaardfuncties

Measuring systemcopper alloy
Unitdual scale bar / mWS (black / black)
Model7X1.12

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100 mm160 mm
Connector locationlower mountlower mount
Process connectionG 1/2 BG 1/2 B
Scale range
Prijs€ 235,48€ 348,06
0 bar...0.6 bar 2nd scale mWs black853073440037886
0 bar...1 bar 2nd scale mWs black90422539042202
0 bar...1.6 bar 2nd scale mWS black90422619042326
0 bar...2.5 bar 2nd scale mWs black90422709042334
0 bar...4 bar 2nd scale mWs black90422969042342
0 bar...6 bar 2nd scale mWs black90422379042350
0 bar...10 bar 2nd scale mWs black90422459042288
0 bar...16 bar 2nd skale mWs black98581219857583
0 bar...25 bar 2nd scale mWs black86308448532265
0 bar...40 bar 2nd scale mWs black400375768532435
Prijs€ 393,88€ 550,36
0 bar...60 bar 2nd scale mWs black4003758440418457
0 bar...100 bar 2nd scale mWs black980335640037894
0 bar...160 bar 2nd scale mWs black4003759240037908
0 bar...250 bar 2nd scale mWs black4003760640037916
0 bar...400 bar 2nd scale mWs black4003761440037924