Hoogkwalitatieve digitale manometers van WIKA
WIKA digitale precisie manometers, zoals het model CPG1500, zijn geschikt voor het stationair en ook mobiel meten en weergeven van drukken. Een ander voordeel is dat digitale manometers ook als drukreferentie kunnen worden gebruikt. Dit maakt het eenvoudig testen, afstellen en kalibreren van andere dukmeetapparatuur direct op locatie mogelijk. Door efficiëntie meetcellen wordt een hoge nauwkeurigheid van 0,05% FS bereikt. Naast talrijke configuratiemogelijkheden biedt onze online shop ook complete servicekits aan, bestaande uit digitale manometers, handtestpompen en diverse aansluitadapters met korte levertijden.