Temperatuurregelaars kopen in de online shop

Temperatuurregeling met behulp van de nieuwste technologie

De compacte temperatuurregelaars van WIKA bieden displaycontrole en bewaking van temperaturen. De configuratie van de sensorinvoer gebeurt via de multifunctionele invoer. Sensoren, thermokoppels en standaardsignalen zoals 4 ... 20mA, dienen als invoervariabele of temperatuurregelaar. De regeluitvoer kan worden ingesteld als relais (voor langzame regeling), als logistiek niveau voor de regeling van elektronische halfgeleiderrelais (voor snelle regeling en hoge stroombelasting) of als constante 4 ... 20 mA uitvoer.

Snel bestellen

Artikelnummer

Wat is een WIKA artikelnummer?

Het artikelnummer geeft de exacte versie van een product aan en is dus geschikt om (opnieuw) te bestellen. Het is numeriek en heeft 6, 7 of 8 cijfers (bijv. 14139912). Bij sommige meetinstrumenten is het artikelnummer op het product gedrukt of in het product gegraveerd. In tegenstelling tot het serienummer (bijv. S# 11639110000) begint het artikelnummer met het voorvoegsel P# (“productnummer”).

Bestel het gewenste artikel snel en eenvoudig uit het gehele WIKA-assortiment.

In de winkelwagen
Info

Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen