Manometers van WIKA – 's werelds marktleider sinds 1946
In onze online shop vindt u een uitgebreid portfolio aan WIKA-manometers met korte levertijden en tegen redelijke prijzen: Buisveermanometers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor meetbereiken vanaf 0 ... 0,6 tot 0 ... 1.000 bar. Voor meetpunten met hoge dynamische belastingen kunt u instrumenten met vloeistofvulling kiezen. Doosveermanometers zijn geschikt voor de kleinste meetbereiken vanaf 0 ... 2,5 mbar, manometers met scheidingsmembraan voor hoge overbelastingsveiligheid. Ons portfolio op het gebied van manometers wordt aangevuld met drukverschilmeetinstrumenten en bimetalen thermometers. Maak gebruik van de originele WIKA-kwaliteit, nu rechtstreeks van de fabrikant.