Drukschakelaars

De robuuste leddisplay van onze drukschakelaars is voorzien van 9 mm hoge tekens (de max. mogelijke hoogte) en een lichte kromming om de leesbaarheid van de bestaande druk vanaf grote afstand te perfectioneren. Het gebruik van een uit 14 segmenten bestaande display garandeert een heldere weergave en leesbaarheid van de letters. Vanwege de bijna onbegrensde rotatie van de display en behuizing van meer dan 300° kan de display onafhankelijk van de elektrische verbinding worden versteld. Het 3-codeproces maakt eenvoudige, intuïtieve navigatie, zonder hulp van derden, door het menu mogelijk.

Wij kunnen onze drukschakelaars uit de webshop leveren met standaardbedrading, met vlakke procesaansluiting en diverse verbindingen voor hygiënische processen.

Snel bestellen

Artikelnummer

Wat is een WIKA artikelnummer?

Het artikelnummer geeft de exacte versie van een product aan en is dus geschikt om (opnieuw) te bestellen. Het is numeriek en heeft 6, 7 of 8 cijfers (bijv. 14139912). Bij sommige meetinstrumenten is het artikelnummer op het product gedrukt of in het product gegraveerd. In tegenstelling tot het serienummer (bijv. S# 11639110000) begint het artikelnummer met het voorvoegsel P# (“productnummer”).

Bestel het gewenste artikel snel en eenvoudig uit het gehele WIKA-assortiment.

In de winkelwagen
Info

Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen