Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-15

Verschildrukmanometer met uitgangssignaal

Voor ventilatie en airconditioning


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPV 17.40
Nominal size110 mm
Accuracy classclass 3.0 (≤ 125 Pa Kl 5.0; ≤100 Pa Kl 10.0)
WindowMacrolon (UV-stabilized)

Standaardfuncties

Pressure connection2x Angular + 2x Straight, device side G1/8, for pipe diameter 4…6 mm (1/8"...1/4")
Set / drag pointerexternally adjustable red set pointer on window
Ingress protectionIP 65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
case fixingwall mounting with 3 mounting screwed
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Scale range
Prijs€ 708,98
0 Pa...250 Pa42500701
Prijs€ 691,40
0 Pa...500 Pa42500702
0 Pa...1000 Pa42500703