Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-40

Verschildrukschakelaar

Voor ventilatie en airconditioning


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetSP 69.02
Electrical rating3A / 250 VAC

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Scale range
Prijs€ 44,50
20 Pa...200 Pa42500831
30 Pa...300 Pa42500832
30 Pa...500 Pa42500833
40 Pa...600 Pa42500834
100 Pa...1500 Pa42500835
500 Pa...4500 Pa42500836