Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-50

Verschildruksensor

Voor ventilatie en airconditioning


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetSP 69.03
Accuracy class+/- 1,5%

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output signal4...20 mA, 0...10 V 3-wireModbus RTU
Digital displaywithoutwith displaywith display
zero point settingwithoutwithoutautomaticwithout
Scale range
Prijs€ 183,64€ 274,25€ 342,19€ 380,65
-250 Pa..+250 Pa370297204250089582158307
0 Pa ... 2500 Pa141176005843286248496596
0 Pa ... 7000 Pa141831944038764940401396
Prijs€ 380,65
-250 Pa ...2500 Pa82197985