Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-70

Ventilatiekanaalsensor

Voor relatieve vochtigheid en temperatuur


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 62.91
**GenauigkeitsklasseHumidity: +/- 3 % between 20...80 % rF / Tempearature: +/- 1 % between 5...45°C

Standaardfuncties

Scale range0°C...50°C and 0%...100% rH
Insertion length188 mm

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Digital displaywithoutwith display
Transmitter
Prijs€ 331,65€ 364,94
with 0/2...5/10 Volt (TRV)4250108142501082
Prijs€ 386,41€ 419,71
with 4 ... 20 mA [TRA]4250108542501084
Prijs€ 419,20
with Modbus (RTU)42501083