Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen A-AI-1, A-IAI-1

Aansluitbare indicator voor transmitters

Standaardversie of Ex-versie


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 80.07
DisplayLCD, 4-digit from -1999 ... 9999
Accuracy of reading+/- 0.2 % of span +/- 1 digit
Signal input4 ... 20 mA, 2-wire
Dampingselectable in steps
Power supplysupply by the 4 ... 20 mA current loop
Electrical connectionL-plug DIN EN 175301-803, form A
Ingress protectionIP 65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Model
Prijs€ 218,79
A-AI-1, Attachable indicator for transmitters, standard version7082534
Prijs€ 278,10
A-IAI-1, Attachable indicator for transmitters, Ex version (II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4)7148512