Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DI10

Digitale indicator voor paneelopbouw


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 80.06
Dimensions96 x 48 x 41 mm
Mounting optionscrew bracket (for mounting panel thickness up to 3 mm)
DisplayLED, 4-digit from -1999 ... 9999
Accuracy of reading+/- 0,3 % of span +/- 1 digit
Power supplysupply by the 4 ... 20 mA current loop
Special design featuresmin./max. value memory as well as code-protected input locking
Input4 ... 20 mA current loop

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Alarm outputwithout2 PhotoMOS outputs, potential-free (max. AC/DC 30 V, 0,4 A)
Ingress protection
Prijs€ 211,57€ 247,67
IP65 (front), IP00 (back side)1401978514019786
Prijs€ 356,54€ 392,64
IP65, digital indicator mounted in wall-mount enclosure1402408214024084