Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DI32-1

Digitale indicator met multifunctionele invoer

Voor paneelopbouw, 48 x 24 mm


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 80.13

Standaardfuncties

Inputmulti-function input (0/4...20 mA, 0...0.05/1/2/10 V, resistance thermometer, thermocouples)
Alarm output2 switching outputs, adjustable as low-side (NPN), high-side (PNP) or push-pull
Power supplyDC 9 ... 28 V

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Instrument configuration
Prijs€ 193,14
factory adjustment, device will be configured by the operator14110042