Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F1106

Hydraulische compressie krachtopnemer

Compacte versie tot 60 kN


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO52.13

Standaardfuncties

Assembly typeDirect assembly
Force directioncompression
Ingress Protection IPIP65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Add-on measuring devicePressure gauge 213.40 (ND63) with drag pointerDigital pressure gauge DG-10
Transport case265mmx225mmx50mm [LxWxH]External dimensions: 361mmx313mmx92mm [LxWxH]
Relative linearity error≤±1.6% Fnom (±2,5 % with drag pointer)≤±0.5% Fnom≤±1.0% Fnom
Rated force/Rated load
Prijs€ 710,00€ 1.460,00€ 1.460,00
2 kN14589278
Prijs€ 710,00€ 1.460,00
2.5 kN14589283
5 kN14589280
6 kN14589286
10 kN1458928814589281
25 kN1458929014589282