Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F1814

Compressie krachtopnemer

Miniatuur design tot 1.000 kN


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO51.57

Standaardfuncties

Force directioncompression
Relative linearity error1.0% Fnom
Output signal1.0 ±0.1 mV/V
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length3 m
Cable diameterØ2 mm
Ingress Protection IPIP64

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Rated force/Rated load
Prijs€ 91,79
50 N83800034
100 N83800041
500 N83800051
1,000 N83800056