Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F2221

Miniatuur trek-/drukkrachtopnemer

Voor kleine meetbereiken vanaf 10 N


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO51.26

Standaardfuncties

Force directiontension/compression
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length5 ft (1.5 m)
Ingress Protection IPIP65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Relative linearity error±0.15% Fnom±0.2% Fnom
Output signal1.5 mV/V2.0 mV/V
Rated force/Rated load
Prijs€ 928,40€ 870,30
10 N83629773
Prijs€ 870,30
2 kN83629616
10 kN83629764
Prijs€ 986,50
50 kN83623521