Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F2802

Trek-/drukkrachtopnemer

S-type tot 50 kN


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO51.48

Standaardfuncties

Force directiontension/compression
Relative linearity error±0.05% Fnom
Output signal2.0 ±0.1 mV/V
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length3 m

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Ingress Protection IPIP65IP67
Rated force/Rated load
Prijs€ 161,50€ 184,70
1 kN83800402
Prijs€ 184,70
5 kN83800416
10 kN83805236
Prijs€ 219,60
20 kN83805464
50 kN83805468