Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F6116

Hydraulische ring krachtopnemer

Compacte versie tot 120 kN


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO52.18

Standaardfuncties

Assembly typeDirect assembly
Ingress Protection IPIP65
Transport caseExternal dimensions: 361mmx313mmx92mm [LxWxH]

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Add-on measuring devicePressure gauge 213.40 (ND63) with drag pointerDigital pressure gauge DG-10
Relative linearity error≤±1.6% Fnom (±2,5 % with drag pointer)≤±0.5% Fnom≤±1.0% Fnom
Rated force/Rated load
Prijs€ 760,00€ 1.510,00€ 1.510,00
4 kN1458930514589294
Prijs€ 760,00€ 1.510,00
10 kN1458930614589297
20 kN1458930714589300
50 kN1458930914589303