Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model PG43SA-S

Manometer met scheidingsmembraan, met vlakke procesaansluiting

Voor hygiënische toepassingen, NS 100


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 04.16

Standaardfuncties

Nominal size100

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connection typeClamp connection DIN 32676,Screw connection DIN 11851,VARINLINE®,
pipe standardPipe dimensions per DIN 11866 row C or ASME BPE,Pipe dimensions per DIN 11866 row A or DIN 11850 row 2,Pipe dimensions per DIN 11850 row 2,without
Process connectionDN 1 1/2", PN 40DN 40, PN 40DN 40, PN 40VARINLINE® Form N, PN 25
Scale range
Prijs€ 524,22€ 524,22€ 584,43€ 874,62
-1...+0.6 bar83112633366038423660389136603947
-1...+1.5 bar36603827142481833660389236603948
-1...+3 bar45805848142356773660389336603949
Prijs€ 493,66€ 493,66€ 553,87€ 844,06
-1...+5 bar14238632366038433660389436603950
-1...+9 bar45805742366038443660389536603951
-1...+15 bar83111733366038453660389636603952
Prijs€ 487,80€ 487,80€ 548,01€ 838,20
0...1.6 bar48709526143271741432717614327180
0...2.5 bar14327173143271751432717814327181
0...4 bar31126145831159581432717914327182
0...6 bar46899843365771163660390036603956
0...10 bar47449733831116983114131836603957
0...16 bar83117606831116993660390136603958