Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model PSD-4

Elektronische drukschakelaar met display


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPE 81.86

Standaardfuncties

Process connectionG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2
SealingNBR
ApprovalscULus

Accuracy 0.5 % of span
Power supply DC 15 ... 35 V

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output signaltwo switching outputs (PNP/NPN)two switching output (PNP/NPN) + 4...20 mA
Measuring range
Prijs€ 268,18€ 317,57
0...1 bar gauge1421701114240471
0...2.5 bar gauge1424040914240472
0...4 bar gauge1424041414240474
0...6 bar gauge1424041614240476
0...10 bar gauge1424041814240481
0...16 bar gauge1424042214240486
0...25 bar gauge1424042414240488
0...40 bar gauge1424042714240490
0...60 bar gauge1424042814240492
0...100 bar gauge1424043014240493
0...160 bar gauge1424043414240494
0...250 bar gauge1424043614240495
0...400 bar gauge1424044014240496
0...600 bar gauge1424199814242000
Prijs€ 285,01€ 334,40
-1...0 bar gauge1424038114240469
-1...+1,5 bar gauge1424039414240449
-1...+3 bar gauge1424040014240463
-1...+9 bar gauge1424040214240467