Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model RLS-1000

Vlotterschakelaar

Voor industriële toepassingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetLM 50.03

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output Signal1 switching output
Electrical connectionAngular connector DIN 175301-803 A, IP65Circular connector M12x1, IP65
Process connectionG 1, installation from outsideG1/2, installation from outside
Guide tube length300 mm350 mm400 mm450 mm500 mm150 mm200 mm250 mm300 mm350 mm400 mm
Switch position - Switch output 1
Prijs€ 118,33€ 119,89€ 121,45€ 123,01€ 124,57€ 104,15€ 105,71€ 107,27€ 108,83€ 110,39€ 111,95
100 mm14529947
Prijs€ 118,33€ 119,89€ 121,45€ 123,01€ 124,57€ 105,71€ 107,27€ 108,83€ 110,39€ 111,95
150 mm14529948
Prijs€ 118,33€ 119,89€ 121,45€ 123,01€ 124,57€ 107,27€ 108,83€ 110,39€ 111,95
200 mm14529949
Prijs€ 118,33€ 119,89€ 121,45€ 123,01€ 124,57€ 108,83€ 110,39€ 111,95
250 mm1452995614529950
Prijs€ 119,89€ 121,45€ 123,01€ 124,57€ 110,39€ 111,95
300 mm1452995714529952
Prijs€ 121,45€ 123,01€ 124,57€ 111,95
350 mm1452996014529953
Prijs€ 123,01€ 124,57
400 mm14529961
Prijs€ 124,57
450 mm14529962