Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TC40

Kabelthermokoppel


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 65.40

Standaardfuncties

DesignWith lead wires
Thermocouple typeType K
Number of thermocouplesSingle thermocouple
Accuracy class of the sensorClass 1, IEC 60584
Validity limits of class accuracy-40…+1000 °C
Hot junctionUngrounded
Lead wire insulationSilicon jacket, application range -50...+180 °C
Cable length [W]2000 mm
Cable endingStripped leads
Probe materialAlloy 600

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical approvalWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx i
Probe diameter3 mm6 mm3 mm6 mm
A-dimension [A]
Prijs€ 54,93€ 57,31€ 90,23€ 92,61
75 mm14415129144154021441540914415416
Prijs€ 55,29€ 58,46€ 90,59€ 93,76
100 mm14415134144154031441541014415417
Prijs€ 57,44€ 65,36€ 92,74€ 100,66
250 mm14415137144154041441541114415418
Prijs€ 61,03€ 76,86€ 96,33€ 112,16
500 mm14415139144154051441541214415419
Prijs€ 68,19€ 99,87€ 103,49€ 135,17
1000 mm14415140144154061441541514415421