Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TC50

Oppervlakte-thermokoppel


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 65.50

Standaardfuncties

DesignWith lead wires
Thermocouple typeType K
Number of thermocouplesSingle thermocouple
Accuracy class of the sensorClass 1, IEC 60584
Validity limits of class accuracy-40…+1000 °C
Hot junctionUngrounded
Lead wire insulationPTFE/PFA jacket, application range -60...+250 °C
Cable length [W]2000 mm
Cable endingStripped leads
Probe diameter6 mm
Probe materialAlloy 600

Worm drive hose clip fixing: for pipe Ø 13...25 mm, Stainless steel

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connectionWorm drive hose clip fixing
Electrical approvalWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx i
A-dimension [A]
Prijs€ 105,11€ 137,54
100 mm1451492614514930