Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR10-A

Meetelement

Voor weerstandsthermometer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.01

Standaardfuncties

Sensor1xPt100, 4-wire
Accuracy class of the sensorClass A, IEC 60751
Temperature range of selected class-30...+300°C
Diameter measuring insert6 mm
Sheath material measuring insertStainless steel 1.4571

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
TransmitterWithout (terminal block)T15, Digital-transmitter, 4…20 mA, programmable
Electrical approvalWithoutATEXWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx iWithoutEx i
Measuring insert length [l5]
Prijs€ 138,41€ 173,10€ 300,00€ 372,75
315 mm14155757144264681442671514426730
Prijs€ 140,00€ 174,70€ 301,60€ 374,34
375 mm14309893144264721442672414426733
Prijs€ 140,80€ 175,49€ 302,40€ 375,14
405 mm14426459144264741442672614426735
Prijs€ 144,79€ 179,48€ 306,39€ 379,13
555 mm14426462144264761442672814426736