Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR10-B

Weerstandsthermometer

Voor extra thermowell


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.02

Standaardfuncties

Sensor1xPt100, 4-wire
Accuracy class of the sensorClass A, IEC 60751
Temperature range of selected class-30...+300°C
Head / housingBSZ, Aluminum, ball shaped, flip-top
Cable entryStandard cable entry
Thread size cable entryM20 x 1.5
Connection to neck tubeM24 x 1,5
Neck tubeD = 12 x 2.5 mm (DIN 43772)
Neck length [MH/N]150 mm (approx. 6 inch)
Diameter measuring insert6 mm
Sheath material measuring insertStainless steel 1.4571

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
TransmitterWithout (terminal block)T15, Digital-transmitter, 4…20 mA, programmable
Thread sizeG 1/2 BM18x1.5G 1/2 BM18x1.5
Electrical approvalWithoutATEXWithoutATEXWithoutATEXWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx iWithoutEx iWithoutEx iWithoutEx i
Insertion length [A]
Prijs€ 195,10€ 229,58€ 204,83€ 239,32€ 356,64€ 429,17€ 366,37€ 438,91
110 mm1442696214426979144275941442759914427583144275881442760414427612
Prijs€ 195,89€ 230,37€ 205,62€ 240,11€ 357,43€ 429,96€ 367,16€ 439,70
140 mm1442697114426982144275951442760014427584144275891442760914427613
Prijs€ 196,41€ 230,90€ 206,15€ 240,63€ 357,95€ 430,49€ 367,69€ 440,23
160 mm1442697314427001144275961442760114427585144275901442760614427614
Prijs€ 197,46€ 231,95€ 207,20€ 241,69€ 359,01€ 431,54€ 368,74€ 441,28
200 mm1439619314427060144275971442760214427586144275921442761014427615
Prijs€ 198,25€ 232,74€ 207,99€ 242,48€ 359,79€ 432,33€ 369,53€ 442,07
230 mm1442697514427063144275981442760314427587144275931442761114427616