Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR10-D

Weerstandsthermometer met schroefdraad

Miniatuurontwerp


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.04

Standaardfuncties

Sensor1xPt100, 3-wire
Accuracy class of the sensorClass B, IEC 60751
Temperature range of selected class-50...+250°C
Head / housingJS, Aluminum
Cable entryStandard cable entry
Thread size cable entryM16 x 1.5
TransmitterWithout (terminal block)
Measuring insertNot removable
Connection to neck tubeM10 x 1
Protection tube diameter6x1 mm
Protection tube materialStainless steel 1.4571

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Protection tubeWithout process connectionWith threaded process connection
Process connectionWithoutDouble threaded hex bushingCompression fitting with stainless steel ferrule
Thread sizeWithoutG 1/2 BG 1/2 B
Neck length [MH/N]7 mm10 mm50 mm (approx. 2 inch)
Insertion length [A]
Prijs€ 75,79€ 130,74€ 156,72
50 mm145147211456313714514727
Prijs€ 77,17€ 132,12€ 158,10
100 mm145147251456313814514728
Prijs€ 78,55€ 133,50€ 159,48
150 mm145147261456314014514729