Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR22-A

Weerstandsthermometer

Voor sanitaire toepassingen, uitwisselbare sensor


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.22

Standaardfuncties

Sensor1xPt100, 3-wire
Accuracy class of the sensorClass A, IEC 60751
Temperature range of selected class-30...+250°C
Head / housingBVS, Stainless steel, screwed cap
Thread size cable entryM20 x 1.5
Cable entryCable gland stainless steel, hygienic design (cable Ø 6...12 mm)
TransmitterWithout (terminal block)
Protection tube diameter6 mm
Material wetted partsStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Neck tube diameter12 mm
Neck lengh - Thermowell [M]85 mm
SealingAdditional sealing plus wiper

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connectionTRI-Clamp (ASME BPE)VARINLINE®BioControl®Union nut DIN 11851
Size / DesignDN 1" for tubes acc. to ASME BPEForm N, DN 40size 50, (Mounting-Diameter 50,0 mm)Conical coupling DN 40
Insertion length [U1]
Prijs€ 664,70€ 737,65€ 731,55€ 698,95
30 mm14424781
Prijs€ 641,58€ 737,65€ 731,55€ 698,95
50 mm14025711140257121402571314025715
Prijs€ 649,35€ 745,42€ 739,32€ 706,72
100 mm14057862140578641405786614057869
Prijs€ 652,44€ 748,51€ 742,41€ 709,81
150 mm14057863140578651405786814057871