Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR36

Weerstandsthermometer

Met schroefdraad, compacte uitvoering


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.36
Electrical connectionAngled plug - DIN EN 175301- 803 Form A

Standaardfuncties

Electrical approvalWithout
Sensor diameter ød6 mm
Neck length N(MH)Without
Permissible ambient temperature-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Accessories electr. connectionMating plug with blue sealing - DIN EN 175301-803 Form A

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output signal4…20mA, 2-wirePt100 Class A (IEC 60751), 3-wire
Process temperature-30 ... +150°C-30 ... +150°C
Measuring range start value0Without
Measuring range end value150Without
Process connectionFixed threaded hex bushing G1/4 BFixed threaded hex bushing G1/2 BFixed threaded hex bushing 1/4 NPTFixed threaded hex bushing 1/2 NPTFixed threaded hex bushing G1/4 BFixed threaded hex bushing G1/2 BFixed threaded hex bushing 1/4 NPTFixed threaded hex bushing 1/2 NPT
Insertion length A
Prijs€ 130,49€ 130,49€ 130,49€ 130,49€ 90,34€ 90,34€ 90,34€ 90,34
50 mm1448885514488862144922581449226514497575144975251449758114497578
100 mm1448885914488864144922621449226914497576144975621449758214497579
Prijs€ 138,36€ 138,36€ 138,36€ 138,36€ 98,21€ 98,21€ 98,21€ 98,21
150 mm1448886114488866144922631449227014497577144975741449758314497580