Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR40

Kabelweerstandsthermometer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.40

Standaardfuncties

DesignWith lead wires
Sensor1xPt100, 4-wire
Lead wire insulationSilicon jacket, application range -50...+180 °C
Cable length [W]2000 mm
Cable endingStripped leads
Probe materialStainless steel 1.4571
Mechanical requirementsStandard probe tip (max. 3 g amplitude / 6 g peak to peak)

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical approvalWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx i
Probe diameter6 mm3 mm6 mm3 mm
Accuracy class of the sensorClass B, IEC 60751Class A, IEC 60751Class B, IEC 60751Class A, IEC 60751Class B, IEC 60751Class A, IEC 60751Class B, IEC 60751Class A, IEC 60751
Temperature range of selected class-50...+500°C-30...+300°C-50...+500°C-30...+300°C-50...+500°C-30...+300°C-50...+500°C-30...+300°C
A-dimension [A]
Prijs€ 82,16€ 100,26€ 80,66€ 98,76€ 117,46€ 135,56€ 115,96€ 134,06
100 mm1441419514333583144141981441419614414204144142031441420014414202
Prijs€ 83,49€ 101,59€ 81,25€ 99,34€ 118,79€ 136,89€ 116,55€ 134,65
150 mm1441423714414242144142271441423314414255144142581441424514414249
Prijs€ 84,82€ 102,92€ 81,83€ 99,93€ 120,12€ 138,22€ 117,13€ 135,23
200 mm1441424014414243144142291441423414414256144142591441424614414251
Prijs€ 87,48€ 105,58€ 83,00€ 101,09€ 122,78€ 140,88€ 118,30€ 136,40
300 mm1441424114414244144142321441423614414257144142631441424814414253