Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR50

Oppervlakweerstandsthermometer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.50

Standaardfuncties

DesignWith lead wires
Sensor1xPt100, 3-wire
Accuracy class of the sensorClass B, IEC 60751
Temperature range of selected class-50...+250°C
Lead wire insulationPTFE/PFA jacket, application range -60...+250 °C
Cable length [W]2000 mm
Cable endingStripped leads
Probe diameter6 mm
Probe materialStainless steel 1.4571
Mechanical requirementsStandard probe tip (max. 6 g, peak to peak)

Worm drive hose clip fixing: for pipe Ø 23...62 mm, Stainless steel
Metal contact block: 30 x 40 x 8 mm (W x L x H) with drill-hole d = 6.5 mm, 1.4571

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connectionWorm drive hose clip fixingMetal contact block
Electrical approvalWithoutATEXWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx iWithoutEx i
A-dimension [A]
Prijs€ 114,90€ 147,33€ 88,51€ 120,94
50 mm14514815145148161451481314514814