Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TSD-30

Elektronische temperatuurschakelaar met display


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 67.03
Material wetted partsstainless steel 316 Ti (1.4571)
Sensor diameter6.0 mm
Pressure Resistance150 bar

Standaardfuncties

Temperature range-20 ... +80 °C
Process connectionG 1/2 A DIN EN ISO 1179-2
SealingNBR


All listed versions are also possible with IO-Link output.

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical connectioncircular connector M12x1, 4-pin5-pin locking plug M12 x 1
Output signaltwo switching outputs, (PNP)two switching output (PNP) + 4...20 mA
Probe length
Prijs€ 296,80€ 348,56
25 mm4571944414046977
50 mm4366098371043829
100 mm4365947114047931
Prijs€ 302,14€ 353,90
150 mm6803107614017268
Prijs€ 307,35€ 359,12
250 mm1403709843690092
Prijs€ 310,04€ 361,81
350 mm4569767214017264