Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 312.20

Testmeter

Met buisveer, klasse 0.6


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 03.01
Nominal size160 mm
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 0.6
Measuring systemcopper alloy

Standaardfuncties

Process connectionG 1/2 B

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Windowflat instrument glass
Connector locationlower mount
Scale range
Prijs€ 364,53
-1...0 bar9062394
-1...+0.6 bar9010238
-1...+1.5 bar9010246
-1...+3 bar9010254
-1...+5 bar9020241
-1...+9 bar9020250
-1...+15 bar9271996
Prijs€ 304,48
0...0.6 bar9062386
0...1 bar9062378
0...1.6 bar9062360
0...2.5 bar9062351
0...4 bar9062343
0...6 bar9062335
0...10 bar9062327
0...16 bar9052399
0...25 bar9052380
0...40 bar9052372
Prijs€ 392,46
0...60 bar9052364
0...100 bar9052356
0...160 bar9052348
0...250 bar9052330
0...400 bar9052321
0...600 bar9042393
Accessoires