Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 910.11

Afsluitventiel

Koperlegering, staal of roestvrij staal


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.02
DIN 16270: with vent screw
DIN 16271: with test connection M20 x 1,5 and vent screw
DIN 16272: with separate isolating test connection M20 x 1,5
Form A LH-RH union - male
Form B nipple and union nut - male, with shaft for mounting bracket
Medium temperatureCu-alloy / steel max. +120°C
Medium temperatureStainless steel max. +200°C
nominla pressure
nominla pressure

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Versionwithout test connection, per DIN 16270 or similiar (with vent screw)with test connection, per DIN 16271 or similiar (with vent screw)with separate isolating test connection, per DIN 16272
Material bodyCopper alloyCarbon steelStainless steel 1.4571Copper alloyCarbon steelStainless steel 1.4571Copper alloyCarbon steelStainless steel 1.4571
Connection process side + instrument side
Prijs€ 31,17€ 34,73€ 89,71€ 40,53€ 43,18€ 119,70€ 63,43€ 70,56€ 166,25
G 1/2 B male + G 1/2 LH-RH union909016990901779090967909097590909839091157909099190910099091017
Prijs€ 54,99€ 60,08€ 114,67€ 64,57€ 67,01€ 143,55€ 87,28€ 95,38€ 191,33
G 1/2 B male + G 1/2 with nipple and union nut909509890951019095110909512890951369095144909515290951609095179
Prijs€ 31,17€ 95,10€ 100,61
G 1/4 B male + G 1/4 LH-RH union1516035
Prijs€ 46,51€ 95,10€ 100,61
1/2 NPT male + 1/2 NPT female120077107170101285092
Prijs€ 99,28€ 105,93
M20 x 1,5 male + M20 x 1,5 LH-RH union90923581043781