Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model IS-3

Druktransmitter

Voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPE 81.58

Standaardfuncties

Area of useCategory 2, Zone 1/21, Div. 1, Div. 2
Explosive atmosphereGas/Mining
ApprovalsATEX/IECEx
Ignition protection typeIntrinsically safe
Process connectionG 1/2 B EN 837
Accuracy0.5% of span
Electrical connectionangular connector acc. to DIN EN 175301-803 A PG9
Output signal4...20 mA, 2-wire

permissible medium temperature: see data sheet

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Measuring range
Prijs€ 439,56
-1 ... 0 bar14122591
Prijs€ 512,72
0 ... 0.1 bar14122676
0 ... 0.16 bar14122677
0 ... 0.25 bar14122678
0 ... 0.4 bar14122680
0 ... 0.6 bar14122681
Prijs€ 439,56
0 ... 1 bar14122683
0 ... 1.6 bar14122686
0 ... 2.5 bar14122690
0 ... 4 bar14122691
0 ... 6 bar14122694
0 ... 10 bar14122696
0 ... 16 bar14122697
0 ... 25 bar14122698
0 ... 40 bar14122700
0 ... 60 bar14122703
0 ... 100 bar14122704
0 ... 160 bar14122705
0 ... 250 bar14122706
0 ... 400 bar14122707
0 ... 600 bar14122709
0 ... 1000 bar14122713