Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR21-B

Mini-weerstandsthermometer

Voor sanitaire toepassingen, voor orbitaal lassen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.27

Standaardfuncties

Process temperature-30 ... +150°C
Transmitter range start value-30°C
Transmitter range end value150°C (standard configuration)
Electrical connectionCircular connector, M12x1, 4-pin

Output signal: 4 ... 20 mA. Flow-through housing with small diameter only with face-sensitive sensor.

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Protection tubeTW61 - flow-through housing (prepared for orbital welding)TW61 - angled design (prepared for orbital welding)
Process connectionEN 10357-A (DIN 11850) and DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 and DIN 11866-BASME BPE 1997 and DIN 11866-CEN 10357-A (DIN 11850) and DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 and DIN 11866-BASME BPE 1997 and DIN 11866-C
Material wetted partsStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, electro polishedStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, electro polishedStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.51 µmStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, electro polishedStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, electro polishedStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.51 µm
Size / Design
Prijs€ 693,96€ 665,56€ 559,89€ 862,09€ 771,89€ 715,12
DN 15 (tube 19 x 1,5)1405788314058061
Prijs€ 662,89€ 665,56€ 559,89€ 903,69€ 771,89€ 715,12
DN 25 (tube 29 x 1,5)1405788614058063
Prijs€ 681,49€ 665,56€ 559,89€ 924,09€ 771,89€ 715,12
DN 40 (tube 41 x 1,5)1405788714058064
Prijs€ 708,39€ 665,56€ 559,89€ 1.020,09€ 771,89€ 715,12
DN 50 (tube 53 x 1,5)1405788814058067
Prijs€ 665,56€ 559,89€ 771,89€ 715,12
DN 10 (tube 17,2 x 1,6)1405787914058057
Prijs€ 632,59€ 559,89€ 812,49€ 715,12
DN 15 (tube 21,3 x 1,6)1402569614025699
Prijs€ 640,09€ 559,89€ 828,19€ 715,12
DN 20 (tube 26,9 x 1,6)1402569714025700
Prijs€ 640,09€ 559,89€ 867,49€ 715,12
DN 25 (tube 33,7 x 2,0)1405788014058058
Prijs€ 665,49€ 559,89€ 887,99€ 715,12
DN 32 (tube 42,4 x 2,0)1402569814025701
Prijs€ 693,89€ 559,89€ 941,69€ 715,12
DN 40 (tube 48,3 x 2,0)1405788114058059
Prijs€ 559,89€ 715,12
DN 3/4" (tube 19,05 x 1,65)1405789114058070
Prijs€ 542,42€ 730,82
DN 1" (tube 25,4 x 1,65)1405789214058072
Prijs€ 546,32€ 772,92
DN 1 1/2" (tube 38,1 x 1,65)1405789314058074
Prijs€ 572,92€ 863,82
DN 2" (tube 50,8 x 1,65)1405789414058075
Accessoires