Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Amount:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 732.51

Drukmeetapparaat voor verschildruk

Voor de procesindustrie, all-metal mediakamer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technical information

Specifications according to data sheetPM 07.05
Measuring systemMeasuring system: stainless steel; ≥ 250 mbar diaphragm from NiCr-alloy (Inconel)
Casestainless steel
Bezel ringstainless steel
Movementstainless steel
Windowlaminated safety glass

Standard features

Overpressure safety/working pressure max.standard
Process connection2 x G 1/4 female
Connector locationlower mount
Permissible medium temperature-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

  • available from stock
  • available after production
  • niet beschikbaar in de webshop
  • not available
  • available from stock
  • available after production
  • niet beschikbaar in de webshop
  • not available
Case fillingwithout
Nominal size100 mm160 mm
Scale range
Prijs in €1.322,961.367,23
0...25 mbar90827949082921
0...40 mbar90828089082930
0...60 mbar90828169082948
0...100 mbar90828249082956
0...160 mbar90828329082964
0...250 mbar90828409082972
Prijs in €931,45975,72
0...400 mbar90828599082980
0...1 bar90828759083006
0...1.6 bar90828839083014
0...2.5 bar90828919083022
0...4 bar90829059083030
0...6 bar90829139083049
0...10 bar75724189400234
0...16 bar71306437783473