Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 910.12

Snubber manometer

Koperlegering, staal of roestvrij staal


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.03
brass, steel and stainless steel 1.4571
Medium temperaturemax. +120 °C

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal pressurePN max. 250 barPN max. 400 bar
Material bodyCopper alloyCopper alloySteelStainless steel
Connection process side + instrument side
Prijs€ 41,55€ 24,85€ 28,32€ 56,46
G 1/2 B male + G 1/2 B female909018590901939091262
Prijs€ 41,55€ 32,09€ 56,46
1/2 NPT male + 1/2 NPT female12139970704547
Prijs€ 41,55€ 52,64
G 1/4 B male + G 1/4 B female1516094
Prijs€ 41,55€ 56,46
1/4 NPT male + 1/4 NPT female140878161449605