Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen 232.30, 233.30

Buisveermanometer, roestvrij staal

Voor de procesindustrie, veiligheidsversie, NS 63, 100 en 160


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 02.04
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel with solid baffle wall and blowout back
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classNS 63: class 1.6; NS 100/160: class 1.0

Standaardfuncties

Unit of outer Scalebar

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Case fillingwithout (232.30)with (233.30)
Nominal size063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Process connectionG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 B
Connector locationlower mountlower mountlower mountlower mountlower mountlower mount
Scale range
Prijs€ 77,62€ 167,58€ 286,81€ 90,41€ 196,43€ 338,08
-1...0 bar903042590106109237003902042090204119063102
-1...+0.6 bar945222290130089237011923926090130599237518
-1...+1.5 bar945209590130169237020948955090130679063137
-1...+3 bar927363890130249237038948262890130759052976
0...0.6 bar9163700923707091897779237577
0...1 bar945748890306039011609945187090106029011706
0...1.6 bar903280090306119011617922057790106299011714
0...2.5 bar903050690306209011625902053590106459011722
0...4 bar903051490306389011633902054390206089011730
Prijs€ 74,87€ 164,83€ 284,05€ 87,66€ 193,68€ 335,32
0...6 bar903052290306469011641902055190206169011749
0...10 bar903053090306549011650902056090206249011757
0...16 bar903054990306629011668902057890206409011765
0...25 bar903055790306709011676902058690206679011773
0...40 bar902050090306899011684902059490206839011781
Prijs€ 94,21€ 195,02€ 327,70€ 107,00€ 223,87€ 378,97
0...60 bar902051990306979011692901050590206919011790
0...100 bar902052790113079010653901051390106889011803
0...160 bar923919790113159010661901022090106969011811
0...250 bar923920090113239237208901020390113589013105
0...400 bar923921990113319237216901021190113669052984
0...600 bar923922790113409237224923947290113749237720
Prijs€ 117,07€ 226,50€ 359,93€ 129,86€ 255,35€ 411,20
0...1000 bar952985391637199237232945300890113829237739
Prijs€ 458,28€ 574,09€ 487,13€ 625,36
0...1600 bar9824146923724091505099013121