Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen CS6S, CS6H, CS6L

Digitale temperatuurregelaar voor paneelmontage


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 85.08
Ingress protection [IP]Front IP66, back IP00 ( for IEC 60529 / EN 60529)
Mounting optionScrew bracket
Control characteristicPID (setable control parameter)
Self optimizingSwitchable
InputMulti.function input (input configuration setable)
Adjustable input configurationPt100, Thermocouple K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C-0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V, 1 ...5 V

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
ModelDigital Temperature Controller CS6S - Case 48 x 48 x 68Digital Temperature Controller CS6H - Case 48 x 96 x68Digital Temperature Controller CS6L - Case 96 x 96 x 68
Power supplyAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 VAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 VAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
Control output
Prijs€ 212,09€ 212,09€ 270,80€ 270,80€ 299,92€ 299,92
Relay141588801415428414174707141542851417473014154287
Logic level DC 0/12 V for solid state relay141587951417470214174709141747231417473214174734
Prijs€ 222,70€ 222,70€ 281,41€ 281,41€ 310,53€ 310,53
Analog current signal (4 ... 20 mA)141616241417470314174718141747251417473314174737