Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR33

Mini-weerstandsthermometer

Schroefdraadmontage


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.33
Electrical connectionCircular connector, M12x1

Standaardfuncties

Sensor diameter ød6 mm
Neck length N(MH)Without

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output signal4…20mA, 2-wirePt100 Class A (IEC 60751), 3-wire
Process temperature-30 ... +150°C-30 ... +150°C
 Transmitter initial value0°C (Standard configuration)Without
 Transmitter final value150°C (Standard configuration)Without
Process connectionFixed threaded hex bushing G1/4 BFixed threaded hex bushing G1/2 BFixed threaded hex bushing 1/4 NPTFixed threaded hex bushing 1/2 NPTFixed threaded hex bushing G1/4 BFixed threaded hex bushing G1/2 BFixed threaded hex bushing 1/4 NPTFixed threaded hex bushing 1/2 NPT
Insertion length A
Prijs€ 123,25€ 123,25€ 123,25€ 123,25€ 85,33€ 85,33€ 85,33€ 85,33
50 mm1408167214081631140816791408168614115471141154741411547914115482
75 mm1442481314424857144248761442489114424901144249241442529814425319
100 mm1408167514081643140816821408169014115472141154751411548014115483
Prijs€ 128,27€ 128,27€ 128,27€ 128,27€ 90,35€ 90,35€ 90,35€ 90,35
120 mm1442482514424859144248811442489214424902144249261442530114425324
Prijs€ 130,69€ 130,69€ 130,69€ 130,69€ 92,77€ 92,77€ 92,77€ 92,77
150 mm1408167614081647140816851408169414115473141154761411548114115484
Prijs€ 133,13€ 133,13€ 133,13€ 133,13€ 95,21€ 95,21€ 95,21€ 95,21
200 mm1442483214424860144248821442489314424907144249271442530214425327
Prijs€ 133,53€ 133,53€ 133,53€ 133,53€ 95,61€ 95,61€ 95,61€ 95,61
250 mm1442484014424863144248831442489514424914144249301442530714425330
Prijs€ 133,94€ 133,94€ 133,94€ 133,94€ 96,02€ 96,02€ 96,02€ 96,02
300 mm1442484214424867144248841442489614424918144252501442530914425332
Prijs€ 134,37€ 134,37€ 134,37€ 134,37€ 96,44€ 96,44€ 96,44€ 96,44
350 mm1442484414424868144248851442489714424920144252521442531414425333
Prijs€ 134,78€ 134,78€ 134,78€ 134,78€ 96,85€ 96,85€ 96,85€ 96,85
400 mm1442484814424871144248871442489814424921144252931442531714425336