Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A-10

Druktransmitter

Voor algemene industriële toepassingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPE 81.60
Wetted parts316L
Case316L

Standaardfuncties

Non-linearity0.5% BFSL
Unitbar
Process connectionG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2
SealingNBR
Permissible medium temperature0...+80 °C
ApprovalscULus

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical connectionvalve connector, size Acircular connector M12x1, 4-pin
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire0 ... 10 V, 3-wire4 ... 20 mA, 2-wire0 ... 10 V, 3-wire
Power supply8...30 V DC14...30 V DC8...30 V DC14...30 V DC
Measuring range
Prijs€ 227,52€ 227,52€ 227,52€ 227,52
0...0.05 bar gauge14182731141827374579664314252511
0...0.1 bar gauge14182732141827383512831414252519
0...0.16 bar gauge14182733141827391425250814252520
0...0.25 bar gauge14182734141827401425250914252523
0...0.4 bar gauge14182736141827411425251014252524
0...0.6 bar gauge14116790141162481412678214063267
Prijs€ 127,51€ 127,51€ 127,51€ 127,51
0...1 bar gauge12719049128528221300283012797902
0...1.6 bar gauge12719405129634461280945514126594
0...2.5 bar gauge12719243129099131274242314011272
0...4 bar gauge12719251127254211280944714006333
0...6 bar gauge12719391128248371296622412797881
0...10 bar gauge12719260127250571276283112797864
0...16 bar gauge12719286127847201277758812797848
0...25 bar gauge12719308128733151277890813328906
0...40 bar gauge12719316129109031276285814002240
0...60 bar gauge12719324127254481280933113258606
0...100 bar gauge12719383128508381289044913099729
0...160 bar gauge12719375128874301300285614004998
0...250 bar gauge12719332127251111272485912889726
0...400 bar gauge12719341127251021275119812696839
0...600 bar gauge12719367128507811278694312812880