Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen PGT23.100, PGT23.160

Buisveermanometers met uitgangssignaal

Voor de procesindustrie, veiligheidsversie, NS 100 en 160


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPV 12.04
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel with solid baffle wall and blowout back
Accuracy classclass 1.0

Standaardfuncties

Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Unit of outer Scalebar
Electrical connectionL-Plug DIN EN 175201-804 6-pin + PE sidewise

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100160
Process connectionG 1/2 BG 1/2 B
Connection locationlower mountlower mount
Scale range
Prijs€ 542,19€ 705,69
0...1 bar1279801114183130
0...1.6 bar1413685114287765
0...2.5 bar1279802014287766
0...4 bar1279803814069611
Prijs€ 539,13€ 702,62
0...6 bar1279805413417542
0...10 bar1279806213002716
0...16 bar1279807112888509
0...25 bar1279808913452437
0...40 bar1279810113473221
Prijs€ 572,76€ 736,26
0...60 bar1279811913473213
0...100 bar1276583113497449
0...160 bar1279823213496043
0...250 bar1279824114287767
0...400 bar1279846114287768