Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR34

Mini-weerstandsthermometer

Bedraad, explosiebestendige versie


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.34
Electrical connectionCircular connector, M12x1

Standaardfuncties

ApprovalsATEX / IECEx
Sensor diameter ød6 mm
Neck length N(MH)Without

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output signal4…20mA, 2-wirePt100 Class A (IEC 60751), 3-wire
Process temperature-30 ... +150°C-30 ... +150°C
 Transmitter initial value0°C (Standard configuration)Without
 Transmitter final value150°C (Standard configuration)Without
Process connectionFixed threaded hex bushing G1/4 BFixed threaded hex bushing G1/2 BFixed threaded hex bushing 1/4 NPTFixed threaded hex bushing 1/2 NPTFixed threaded hex bushing G1/4 BFixed threaded hex bushing G1/2 BFixed threaded hex bushing 1/4 NPTFixed threaded hex bushing 1/2 NPT
Insertion length A
Prijs€ 154,75€ 154,75€ 154,75€ 154,75€ 117,85€ 117,85€ 117,85€ 117,85
50 mm1411506214115247141152511411525614115539141155421411554514115548
75 mm1442535114425367144253841442549714425509144255261442555514425576
100 mm1411524514115249141152531411525714115540141155431411554614115549
Prijs€ 159,61€ 159,61€ 159,61€ 159,61€ 122,71€ 122,71€ 122,71€ 122,71
120 mm1442535414425368144253851442549914425510144255301442555714425578
Prijs€ 161,99€ 161,99€ 161,99€ 161,99€ 125,10€ 125,10€ 125,10€ 125,10
150 mm1411524614115250141152541411525814115541141155441411554714115551
Prijs€ 164,36€ 164,36€ 164,36€ 164,36€ 127,46€ 127,46€ 127,46€ 127,46
200 mm1442535514425369144253861442550014425513144255321442556014425580
Prijs€ 164,76€ 164,76€ 164,76€ 164,76€ 127,86€ 127,86€ 127,86€ 127,86
250 mm1442535814425372144253951442550114425514144255351442556414425581
Prijs€ 165,18€ 165,18€ 165,18€ 165,18€ 128,28€ 128,28€ 128,28€ 128,28
300 mm1442536014425374144253971442550314425515144255371442556914425583
Prijs€ 165,56€ 165,56€ 165,56€ 165,56€ 128,66€ 128,66€ 128,66€ 128,66
350 mm1442536114425377144253981442550414425516144255391442557214425584
Prijs€ 165,95€ 165,95€ 165,95€ 165,95€ 129,05€ 129,05€ 129,05€ 129,05
400 mm1442536214425378144254001442550514425522144255401442557314425585