Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N

Naald- en multipoortventiel


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.22
Medium temperaturemax. +204°C [400°F] - PTFE
Medium temperaturemax. +538°C [1.000°F] - graphite
Medium temperaturemax. +180°C [356 °F] - TA-Luft/ISO15848
Body materialother materials also available on request

Standaardfuncties

Version1-Valve Needle Valve
Material bodyStainless steel 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
Material packingPTFE
Certificates accessoryNACE MR0175 Sour Gas Service & Inspection certificate 3.1, EN 10204, all wetted parts material

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Bonnet designStandard
DesignNeedle valveMultiport Needle valve
Vent connectionwithoutM8 female laterial bleeder with plug1/4" NPT female with plug2nd Port with plug, 3rd Port with bleeder
Nominal pressure6000 psi / 420 bar6000 psi / 420 bar6000 psi / 420 bar6000 psi / 420 bar
Connection process side + instrument side
Prijs€ 89,25€ 96,73€ 96,73€ 148,75
1/4 NPT female - 1/4 NPT female143645211435607281640189
Prijs€ 96,40€ 103,87€ 103,87€ 148,75
1/4 NPT male - 1/4 NPT female574104804875910484027176
Prijs€ 89,25€ 96,73€ 96,73€ 148,75
3/8 NPT female - 3/8 NPT female31186032
1/2 NPT female - 1/2 NPT female14370932142756706816150414275424
Prijs€ 96,40€ 103,87€ 103,87€ 155,90
1/2 NPT male - 1/2 NPT female47442988142754451429839514275438
Prijs€ 121,38€ 96,73€ 96,73
3/4 NPT female - 3/4 NPT female47463358
Prijs€ 89,25€ 96,73€ 96,73
G 1/4 female - G 1/4 female14372364
G 3/8 female - G 3/8 female81648759
G 1/2 female - G 1/2 female142754115845497357414334
Prijs€ 96,40€ 103,87€ 103,87
G 1/2 male - G 1/2 female816402241427566157408001
Prijs€ 114,24€ 144,32€ 144,32
G 3/4 female - G 3/4 female31231384
Prijs€ 136,85€ 144,32€ 144,32
M20x1,5 male - M20x1,5 female816407858164078636695554