Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model IV2

Blokkeer- en ontluchtingsventiel

verdeelstuk met 2 kleppen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.19

Standaardfuncties

VersionBlock and bleed valve, 2-valve manifold
Material bodyStainless steel 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
Nominal pressure6000 psi / 420 bar
Material packingPTFE
Bonnet designStandard
Certificates accessoryNACE MR0175 Sour Gas Service & Inspection certificate 3.1, EN 10204, all wetted parts material

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
DesignSquareFlatFlat, Direct Mounting
Vent connection1/4" NPT female with plug1/4" NPT female with plug1/4" NPT female with plug
Valve positionIn-lineIn-lineSide-by-side, Panel MountingL-Shaped bonnet
MountingWithout bracket holeWith bracket holesWith bracket holesWith bracket holes
Bolt for manifoldswithoutwithoutwithoutin carbon steel, 8.8
Connection process side + instrument side
Prijs€ 161,02€ 161,02€ 196,39€ 222,00
G 1/2 female - G 1/2 female4876043568158656
Prijs€ 168,34€ 161,02€ 196,39€ 222,00
G 1/2 male - G 1/2 female14275097
Prijs€ 212,12€ 161,02€ 196,39€ 222,00
M20x1,5 male - M20x1,5 female14275449
Prijs€ 161,02€ 161,02€ 196,39€ 222,00
1/4 NPT female - 1/4 NPT female816408094875928681640824
1/2 NPT female - 1/2 NPT female142754024582620584057909
Prijs€ 168,34€ 222,00
1/4 NPT male - 1/4 NPT female46957996
1/2 NPT male - 1/2 NPT female47442334
Prijs€ 222,00
1/2 NPT female - IEC 61518-B81640626